Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSD-S OE LED MC - Optisches Element
2702090

LED-Dauerlichtelement, 24 V DC, 7 Farben

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

7 Farben in einem Element
Hohe Leucht- und Farbintensität
Beliebig kombinierbar
LED-Lebensdauer mind. 50.000 h
Geringe Leistungsaufnahme
Schutzart IP65