AXL F AI2 AO2 1H - Analogmodul
2702072

Axioline F, Analogein-/-ausgabemodul, Analoge Eingänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 analoge Differenzeingabekanäle
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 analoge Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Prozessdaten-Update < 150 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild