AXL F DI8/3 DO8/3 2H - Digitalmodul
2702071

Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Filterzeiten in drei Stufen einstellbar: < 100 µs, 1000 µs oder 3000 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
8 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild