Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Ausgabe digitaler Signale. Die Ausgänge sind geschützt gegen Kurzschluss und Überlast.
AXL F DO64/1 2F
-
Digitalmodul
2702053
Axioline F, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 64, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02PRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
64 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild