Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale. Um die Störfestigkeit zu erhöhen, können die Filterzeiten der Eingänge eingestellt werden. Filterzeiten von 100 μs ermöglichen es dem Anwender, applikativ eine Zählfunktion mit einer Eingangsfrequenz von maximal 5 kHz umzusetzen. Die Ausgänge sind geschützt gegen Kurzschluss und Überlast.
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H
-
Digitalmodul
2702017
Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02PRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21BSH
Zulassungs-ID: 840ABS
Zulassungs-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001IECEx
Zulassungs-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Zulassungs-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Zulassungs-ID: E366272CCC
Zulassungs-ID: 2021122309114456_CNKompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Filterzeiten in drei Stufen einstellbar: < 100 µs, 1000 µs oder 3000 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
8 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten