AXL F AI4 U XC 1H - Analogmodul
2702008

Axioline F, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, integrierte Sensorversorgung, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

4 analoge, bipolare Eingabekanäle zum Anschluss von Spannungssignalen
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Gleichzeitiges Abtasten aller Kanäle durch Simultaneous Sampling
Hohe Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen durch getrennte Signalpfade
Besonders robust gegenüber elektromagnetischen Störungen
Gespeichertes Gerätetypenschild
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten