Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale. Um die Störfestigkeit zu erhöhen, können Sie die Filterzeiten der Eingänge einstellen. Filterzeiten von 100 μs ermöglichen es Ihnen, applikativ eine Zählfunktion mit einer Eingangsfrequenz von maximal 5 kHz umzusetzen. Die Ausgänge sind geschützt gegen Kurzschluss und Überlast.
AXL F DI8/1 DO8/1 1H
-
Digitalmodul
2701916
Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
PRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Filterzeiten in drei Stufen einstellbar: < 100 µs, 1000 µs oder 3000 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
8 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild