FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
-
Router
2701877
Security-Appliance, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, Firewall, managed 4-Port-Switch und DMZ, mit Lizenzen funktional erweiterbar
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 120,6 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe | silber |
| Material Gehäuse | Metall |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
| Anzahl der Kanäle | 6 (RJ45-Ports) |
| Meldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Zusatztext | nicht galvanisch getrennt |
| VPN - Freigabetaster | |
| Anschlussart | Anschließbar und optional 24 V DC/250 mA |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall, integrierter 4-Port-Managed-Switch und VPN für 10 Tunnel (opt. bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN: bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Security-Funktionen | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) im VPN | wird unterstützt |
| Anzahl an VPN-Tunnel | 10 (opt. bis zu 250 Tunnel mit zusätzlicher Lizenz) |
| Authentifizierung | X.509v3-Zertifikate mit RSA oder PSK |
| Datenintegrität | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server oder Relay Agent |
| Filterung | MAC- und IP-Adressen, Ports, Protokolle |
| Firewall-Datendurchsatz | max. 130 MBit/s (Router-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) |
| max. 61 MBit/s (Stealth-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) | |
| Firewall-Regeln | konfigurierbare Stateful-Inspection-Firewall mit vollem Funktionsumfang |
| Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall, integrierter 4-Port-Managed-Switch und VPN für 10 Tunnel (opt. bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN: bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel / ESP-Transport |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client / Server |
| Remote Syslog Logging | auf externen Server |
| Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
| Schutz gegen | IP-Spoofing, DoS- und Syn Flood Protection |
| Verschlüsselungsverfahren | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN)-Durchsatz | max. 42 MBit/s (Router) |
| max. 27 MBit/s (Stealth-Modus, VPN bidirektionaler Durchsatz) | |
| Lokale Diagnose | P1, P2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
| je eine LED pro Port Link aktiv LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 11 V DC ... 36 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme maximal | 180 mA (unbelastete Ausgänge) |
| Stromaufnahme typisch | 100 mA (bei US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC (typisch) |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 250 mA (kurzschlussfest) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Statusanzeige | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Artikelnummer | 2701877 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN331 |
| GTIN | 4046356869362 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 902 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 725 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fd89be85-b999-452c-916c-965da108e45c |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 27,21 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
FL MGUARD LIC FW RD - Lizenz 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Lizenz 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Lizenz 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Lizenz 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Lizenz 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Lizenz 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Lizenz 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
Ihre Vorteile
Zentrales Management-Tool
Höchste Sicherheit
Maximale Performance
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg