FL MGUARD RS4004 TX/DTX
-
Router
2701876
Security-Appliance, 10/100 MBit/s, NAT, Firewall, managed 4-Port-Switch und DMZ, mit Lizenzen funktional erweiterbar
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 45 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 120,6 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Farbe | silber |
Material Gehäuse | Metall |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
Anzahl der Kanäle | 6 (RJ45-Ports) |
Meldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Zusatztext | nicht galvanisch getrennt |
VPN - Freigabetaster | |
Anschlussart | Anschließbar und optional 24 V DC/250 mA |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall, integrierter 4-Port-Managed-Switch, opt. VPN (opt. für 10 Tunnel bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN: bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Systemvoraussetzungen | |
Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
Produkttyp | Security-Router für die Tragschiene |
Bauform | Stand-alone |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall, integrierter 4-Port-Managed-Switch, opt. VPN (opt. für 10 Tunnel bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN: bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Security-Funktionen | |
Datenintegrität | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server oder Relay Agent |
Filterung | MAC- und IP-Adressen, Ports, Protokolle |
Firewall-Datendurchsatz | max. 130 MBit/s (Router-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) |
max. 61 MBit/s (Stealth-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) | |
Firewall-Regeln | konfigurierbare Stateful-Inspection-Firewall mit vollem Funktionsumfang |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall, integrierter 4-Port-Managed-Switch, opt. VPN (opt. für 10 Tunnel bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN: bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | auf externen Server |
Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
Schutz gegen | IP-Spoofing, DoS- und Syn Flood Protection |
Verschlüsselungsverfahren | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-Durchsatz | max. 42 MBit/s (Router) |
Lokale Diagnose | P1, P2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
je eine LED pro Port Link aktiv LED grün | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
Versorgungsspannungsbereich | 11 V DC ... 36 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 180 mA (unbelastete Ausgänge) |
Stromaufnahme typisch | 100 mA (bei US = 24 V DC) |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC (typisch) |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 250 mA (kurzschlussfest) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Statusanzeige | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Artikelnummer | 2701876 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN311 |
GTIN | 4046356869331 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 907,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 902 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 57ae4f85-9b2e-402d-b3c6-f57663467f11 |
Kompatible Produkte
-
FL MGUARD LIC FW RD - Lizenz 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Lizenz 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Lizenz 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Lizenz 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Lizenz 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Lizenz 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Lizenz 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
Ihre Vorteile
Zentrales Management-Tool
Höchste Sicherheit
Maximale Performance
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg