Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F BK PN - Buskoppler
2701815

Axioline F, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Konformität zur PROFINET-Spezifikation V2.2
Unterstützt PROFIsafe
PROFINET RT und IRT
Minimale Zykluszeit des PROFINET bei RT und IRT 250 µs
Firmware-Update-fähig
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs)
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Web-based Management
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt Diag+
Sichere Analogwertverarbeitung mit Safe AI und weiteren Komponenten