CSD-SL 300 WH - Signalleuchte
2701785

Signalleuchte, 24 V DC, IALA weiß Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 8 °/30 °, Durchmesser: 272 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931
Failsafe-Funktion
400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus
Diagnosefähigkeit
Hohe Leucht- und Farbintensität
Applikationsabhängig programmierbar
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer
Langlebige und sparsame LED-Technik
Feldbuskommunikation
Abstrahlwinkel: 8° x 30°