AXL F BK S3 - Buskoppler
2701686

Axioline F, Buskoppler, Sercos, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Drehkodierschalter zur Einstellung der Sercos Adresse
Zertifiziert gemäß Sercos V1.12
Unterstützt Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) für modulare I/O-Geräte
Minimale Zykluszeit des Sercos III 31,25 µs
8 Verbindungen (max. 4 Consumer- und max. 4 Producer-Verbindungen)
Querkommunikation ist bis zur Erreichung der maximalen Verbindungsanzahl möglich
Synchronisation zwischen Feldbus und Lokalbus
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs)
Firmware-Update-fähig
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt passive Smart Elements (ab Firmware-Version 1.35)
Unterstützt IOL-CONF (ab Firmware-Version 1.35)