IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - Sicherheitsmodul
2701625

Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

SIL 3 nach EN IEC 62061
SIL 3 nach IEC/EN 61508
PL e gemäß EN ISO 13849-1
Bearbeitung der parametrierten Sicherheitslogik
Generierung und Überwachung des SafetyBridge-Protokolls