AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - Digitalmodul
2701535

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, Ethernet, M12-Steckverbinder, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss an das Ethernet-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s
Anschluss digitaler Sensoren und Aktoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Schutzart IP65/67