Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines PROFINET-Netzwerks vorgesehen. Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale.
AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P
-
Digitalmodul
2701512
Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, PROFINET, M12-Steckverbinder, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 60 mm |
Höhe | 185 mm |
Tiefe | 30,5 mm |
Bohrlochabstand | 198,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Höhe beträgt 212 mm inklusive Befestigungslaschen. |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Material Gehäuse | Pocan® |
Farbe | anthrazit |
PROFINET | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Hinweis zur Anschlussart | D-kodiert |
Polzahl | 4 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (mit Autonegotiation) |
PROFINET | |
Gerätetyp | PROFINET-Device |
Systemspezifische Protokolle | PROFINET-Protokolle LLDP |
PROFINET-Protokolle MRP-Client | |
PROFINET-Protokolle DCP | |
PROFINET-Protokolle DCE/RPC | |
Unterstützte Protokolle | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Leitungslänge | max. 30 m (zum Sensor) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder doppelt belegt |
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
Sensorstrom je Kanal | typ. 75 mA (aus US) |
Sensorsummenstrom | max. 0,6 A (je Gerät) |
Eingangsfilterzeit | < 1000 µs |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Sensorversorgung |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Ausgänge; ja |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Begrenzung induktiver Abschaltspannung | -28 V ... -17 V |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
Nennausgangsspannung | 24 V DC (aus der Spannung UA) |
Ausgangsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 20 µA |
Nennlast induktiv | 48 VA (1,2 H, 48 Ω, bei Nennspannung) |
Nennlast ohmsch | 48 W (48 Ω, bei Nennspannung) |
Schalthäufigkeit | max. 5500 pro Sekunde (bei mindestens 50 mA Laststrom) |
max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) | |
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
Signalverzögerung | max. 150 µs (beim Einschalten) |
max. 200 µs (beim Ausschalten) | |
Überstromabschaltung | min. 2,2 A |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline E |
Bauform | Stand-alone |
Besondere Eigenschaften | Kunststoffgehäuse |
Potenziale | |
Spannungsversorgung US | 24 V DC |
Stromversorgung an US | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | typ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Versorgung: Modulelektronik und Sensorik | |
Benennung | Versorgung der Modulelektronik und Sensorik (US) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
Polzahl | 4 |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 140 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
max. 12 A | |
Versorgung: Aktorik | |
Benennung | Versorgung der Aktorik (UA) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, T-kodiert |
Polzahl | 4 |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 30 mA ±15 % (bei 24 V DC) |
max. 12 A | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, Digitale Eingänge) / Busanschluss (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, Digitale Eingänge) / Busanschluss (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, Digitale Eingänge) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Busanschluss (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Busanschluss (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Busanschluss (Ethernet 1) / Busanschluss (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung, Digitale Ausgänge) / 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, Digitale Eingänge) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung, Digitale Ausgänge) / Busanschluss (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung, Digitale Ausgänge) / Busanschluss (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung, Digitale Ausgänge) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage |
Montageplatte |
Artikelnummer | 2701512 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI7DA |
GTIN | 4046356763639 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 557,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 550 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2a1a8a1f-c8e6-4d66-b328-b94ebd1d1040 |
Kompatible Produkte
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datensteckverbinder 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Einrastschildchen 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerleitung 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerleitung 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerleitung 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerleitung 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerleitung 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerleitung 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerleitung 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerleitung 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerleitung 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerleitung 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler 1523968
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Netzwerkkabel 1408639
Ihre Vorteile
Anschluss an das PROFINET-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Anschluss digitaler Sensoren und Aktoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Schutzart IP65/67
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg