AXL F DI64/1 2F - Digitalmodul
2701450

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline F, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 64, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

64 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Filterzeiten in drei Stufen einstellbar: < 100 µs, 1000 µs oder 3000 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
Gespeichertes Gerätetypenschild