RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennenkabel
2701402

Antennenkabel für die Schaltschrankdurchführung, Außendurchmesser: 3,2 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (female) -> RSMA (male), Kabellänge: 0,5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Halogenfrei
Flammhemmend
UV-beständig
Ölbeständig
Für den Außenbereich