Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne
2701358

Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 2,4 GHz, Gewinn: 3 dBi, Schutzart: IP55, stoßfest: IK08, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimal geeignet für frei bewegliche oder stationäre 2,4-GHz-Anwendungen
Stoßfestes Gehäuse (IK08)
Inklusive 1,5-m-Anschlusskabel