AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Funktionsmodul
2701239

Axioline F, Funktionsmodul, Zähleingänge: 2, Inkrementalgebereingang: 2, symmetrische Geber gemäß EIA-422 und asymmetrische Geber, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 Kanäle, je Kanal wählbar: Counter-Funktion (Zählfunktion) oder Erfassen von Positionen mittels Inkrementalgeber
Maximale Eingangsfrequenz: 300 kHz (ein Kanal beschaltet) oder 100 kHz (beide Kanäle beschaltet)
32-Bit-Zähler (auf- und abwärts)
Ansteuerung eines Ausgangs in Abhängigkeit von zwei Grenzwerten
Zähler: Steuerung der Zählung (Source) über einen Steuereingang (Gate)
Zähler: Einmalige oder periodische Zählung
Inkrementalgebererfassung: Erfassen von digitalen Signalen von symmetrischen und asymmetrischen Inkrementalgebern
Inkrementalgebererfassung: Auswertung von Linear- oder Rundachsen
Gespeichertes Gerätetypenschild
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten