AXL F AI8 XC 1F - Analogmodul
2701232

Axioline F, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

8 analoge, bipolare Eingabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Gespeichertes Gerätetypenschild
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten