Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Ausgabe digitaler Signale. Die Ausgänge sind geschützt gegen Kurzschluss und Überlast.
AXL F DO16/3 XC 2F
-
Digitalmodul
2701228
Axioline F, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02BSH
Zulassungs-ID: 840cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705IECEx
Zulassungs-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Zulassungs-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Zulassungs-ID: E366272CCC
Zulassungs-ID: 2021122309114456_CNKompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten