Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung digitaler Signale. Um die Störfestigkeit zu erhöhen, können Sie die Filterzeiten der Eingänge einstellen. Filterzeiten von 100 μs ermöglichen es Ihnen, applikativ eine Zählfunktion mit einer Eingangsfrequenz von maximal 5 kHz umzusetzen.
AXL F DI16/4 XC 2F
-
Digitalmodul
2701224
Axioline F, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02PRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705IECEx
Zulassungs-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Zulassungs-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Zulassungs-ID: E366272CCC
Zulassungs-ID: 2021122309114456_CNKompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Filterzeiten in zwei Stufen einstellbar: < 100 µs oder 500 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 2 A
Maximal zulässiger Laststrom des Moduls: 4 A (2 A je Gruppe aus max. 8 Sensoren)
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten