AXL F BK PN XC - Buskoppler
2701222

Axioline F, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Konformität zur PROFINET-Spezifikation V2.2
Unterstützt PROFIsafe
PROFINET RT und IRT
Minimale Zykluszeit des PROFINET bei RT und IRT 250 µs
Firmware-Update-fähig
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs)
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Web-based Management
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt Diag+
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten