IB IL AO 1/SF-XC-PAC - Analogmodul
2701219

Inline, Analogausgabeklemme, Analoger Ausgang: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

1 analoger Ausgang zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Spannungsbereich: 0 V ... 10 V
Prozessdaten-Update inklusive Wandlungszeit des Digital-Analog-Wandlers < 1 ms
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten