Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht das Einspeisen der 24-V-Versorgungsspannung in den Hauptkreis (UM). Zusätzlich können Sie an dieser Klemme die Versorgung für einen 24-V-Segmentkreis (US) zur Verfügung stellen. Spezielle Engineering-Maßnahmen und -Prüfungen ermöglichen den Einsatz der Klemme unter extremen Umgebungsbedingungen.
IB IL 24 PWR IN-XC-PAC
-
Einspeisemodul
2701161
Inline-Einspeiseklemme, Extreme Conditions-Variante, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, ohne Sicherung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einspeisung der 24-V-Hauptspannung UM
Einspeisung oder Bereitstellung der 24-V-Segmentspannung US
Absicherung des Hauptkreises durch eine externe Sicherung
Absicherung des Segmentkreises durch eine externe Sicherung möglich
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten