Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme steht Ihnen ein 8-kanaliges Eingabemodul mit zwei linearen Widerstandsbereichen für resistive Temperatursensoren und einem Spannungsbereichfür Thermoelemente zur Verfügung. Diese Klemme unterstützt u. a.– Platin- und Nickelsensoren, z. B. Pt 100, Pt 1000, Ni 100 sowie Ni 1000 nach den Normen EN 60751 und DIN 43760– Alle gängigen Thermoelemente nach den Normen EN 60584-1 und DIN 43710 Die Kommunikation erfolgt wahlweise über den Parameterkanal (PCP) oder über die Prozessdaten.
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC
-
Temperaturmodul
2701000
Inline-Analog-Eingabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 8 Kanäle, TC (Thermoelement), RTD (Widerstandsfühler), 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 Eingänge für Temperatursensoren
3-Leiter-Anschluss bei Widerstandssensoren (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 und sonstige)
2-Leiter-Anschluss bei Thermoelementen
Interne und externe Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (konfigurierbar)
Einzelner Stromeingang 1 A für Summenstromwandler für Heizstromüberwachung
Abtastzeit: 20 ms (für alle Kanäle)
Maximale 50 Hz/60 Hz Unterdrückung
Hohe Präzision und hohe Störfestigkeit
Temperaturstabilität
Temperatur-, Spannungs- und Widerstandsmessung mit sehr hoher Auflösung
Widerstandswerte (R0) können separat über Parametrierung voreingestellt werden
Parametrierung der einzelnen Kanäle unabhängig voneinander
Diagnose- und Statusanzeigen
Channel-Scout-Funktionalität zur optischen Kanalkennzeichnung während der Inbetriebnahme