IB IL 24 PSDI 16-PAC - Sicherheitsmodul
2700994

Sicherheitsgerichtetes digitales Eingangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge V3- und das PROFIsafe-System. Das Modul verfügt über 8 sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder 16 sichere digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

SIL 3 nach EN IEC 62061
SIL 3 nach IEC/EN 61508
PL e gemäß EN ISO 13849-1