IB IL PM 3P/N/EF-PAC - Funktionsmodul
2700965

Inline-Leistungsmessklemme zur Direktmessung von AC-Strömen bis 5 A, einschließlich Neutralleiterstrom und Außenleiterspannungen bis 400 V AC (Phase/Neutralleiter) oder 690 V AC (Phase/Phase) komplett mit Zubehör (Stecker und Beschriftungsfelder)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 Eingänge, 0 A AC ... 5 A AC für Phasenströme und Neutralleiterstrom
3 Eingänge für Außenleiterspannungen bis 690 V AC, direkt anschließbar
Frei triggerbare Messintervalle
Oberwellenanalyse
Ermittlung von Maximalwerten
Betriebsstundenzähler
Energiezähler
Bimetallfilterung
Kurzzeitsteuerung