IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC
-
Sicherheitsmodul
2700804
I/O-Komponente sicherheitsgerichtet, digitales Ausgangsmodul mit 4 sicheren Ausgängen plus- und minusschaltend; für das SafetyBridge-System, PROFIsafe und INTERBUS-Safety; bis zu SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbarer Zugfederanschluss mit Entladesteckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 04 |
| ID-Code (dez) | 167 |
| Längencode (dez) | 04 |
| Prozessdatenkanal | 8 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Eingabeadressraum | 8 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Ausgabeadressraum | 8 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Registerlänge (Bus) | 8 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Beschreibung des Ausgangs | +/- schaltend |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (bei 2-kanaliger Belegung, +/- schaltend) |
| 4 (bei 1-kanaliger Belegung, + schaltend) | |
| 4 | |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Ausgänge |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (US - 1 V) |
| Ausgangsstrom | max. 3 A (Summenstrom aller Ausgänge) |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
| Maximale Belastbarkeit je Ausgang | Siehe technische Daten |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 3 A (Siehe technische Daten) |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Anwendung | Funktionale Sicherheit |
| Bauform | modular |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED am Modul |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 75 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (siehe sicherheitstechnische Daten) |
| Stromaufnahme | max. 230 mA |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 3,03 A |
| typ. 30 mA (alle Ausgänge gesetzt; plus Strom der Aktoren) | |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| steckbar | ja |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 85 % (Treffen Sie innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit.) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 85 % (Treffen Sie innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit.) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2700804 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DNA431 |
| GTIN | 4046356657402 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 421,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 421,9 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 74dc43a1-6aad-426e-8958-445f5b90a1c1 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 12,937 kg CO2e |