Der Gigabit-Modular Switch ist ein leistungsfähiger Managed Switch, der modular und flexibel den Port-Bedarf industrieller Applikationen abdeckt. Er unterstützt dazu alle gängigen Gigabit- und Fast Ethernet-Übertragungsstandards, IT-Standard-Protokolle sowie die Automatisierungsprotokolle PROFINET und EtherNet/IP.
Für den Einsatz im Produktions-Backbone ist der FL SWITCH GHS 12G/8 der erste Switch, der 12 Gigabit-Ports integriert hat und zusätzlich die Aufnahme von Interface-Modulen für bis zu 16 weitere 100 MBit/s-Ports erlaubt. Mit der integrierten Layer 3-Lizenz lässt sich der Switch als Router konfigurieren. In bis zu 28 verschiedene Subnetze kann der GHS Switch routen. Mit VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) kann er auch als redundanter Router betrieben werden.
FL SWITCH GHS 12G/8-L3
-
Industrial Ethernet Switch
2700787
Ethernet Gigabit Modular Switch mit acht 10/100/1000 MBit/s RJ45-Slots und vier 1000 MBit/s SFP-Ports, erweiterbar um eine Erweiterungstation auf bis zu 28 Ports, mit integrierter Routing-Funktion
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 289 mm |
Höhe | 127 mm |
Tiefe | 122 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Material Bodenplatte | Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | Edelstahl, geschliffen, korrosionsbeständig |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-Ports) |
Ethernet | |
Anschlussart | über Interface-Modul |
Hinweis zur Anschlussart | max. 4 Interfacemodule (ohne Erweiterung) |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Multimode-Glasfaser |
Singlemode-Glasfaser | |
POF-SCRJ | |
GI-HCS-Faser | |
Kupfer | |
PoE | |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 2 (je Interfacemodul) |
Ethernet (SFP) | |
Anschlussart | SFP |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1000 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | LWL |
Übertragungslänge | bis zu 80 km (je nach verwendeter Faser/SFP-Modul) |
Wellenlänge | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
Anzahl der Kanäle | 4 (SFP-Ports) |
Seriell (RS-232) | |
Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Managed Switch GHS |
Bauform | Stand-alone |
MTTF | 78,04 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
47,91 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
13,92 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 55 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Grundfunktionalität | Store-and-Forward-Switch normkonform IEEE 802.3, 8 Prioritätsklassen nach IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLANs, Medien Redundanz Protokoll (MRP nach IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale Eingänge |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-Funktionen | |
Diagnosefunktionen | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
Grundfunktionalität | Store-and-Forward-Switch normkonform IEEE 802.3, 8 Prioritätsklassen nach IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLANs, Medien Redundanz Protokoll (MRP nach IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale Eingänge |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V (typisch) |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 190 mA (maximal) |
PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance-Class B |
PROFINET-Gerätefunktion | PROFINET-IO Device |
PROFIenergy | |
Fast Startup | |
PROFINET Spezifikation | Version 1.1 |
Filterfunktionen | Quality of Service (8 Prioritätsklassen) |
Port-Priorisierung | |
VLAN (bis zu 223 VLANs) | |
Management | Web-based Management (HTTP) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Redundanz | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernetport (Link und umschaltbar, Activity/Speed/Duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (Versorgungsspannung Ext. Sensor) und großes Bediendisplay (Anzeige der IP-Adresse und weiterer Parameter) |
Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
Weitere Funktionen | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
Link Aggregation (bis zu 8 Trunks) | |
BootP | |
DHCP-Client | |
MAC-based Port-Security | |
Jumboframes | |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store-and-Forward-Switch normkonform IEEE 802.3, 8 Prioritätsklassen nach IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLANs, Medien Redundanz Protokoll (MRP nach IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale Eingänge |
Leistungsaufnahme | typ. 19 W (ohne gesteckte Interface-Module) |
Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
FAIL div. LED rot | |
LINK Link-Status LED grün | |
MODE Datenübertragungsrate LED grün | |
MODE Datenübertragungsrate LED grün/orange | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 19,2 W |
Übertragungsmedium | Kupfer |
LWL | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 2,7 A |
Stromaufnahme typisch | 800 mA (bis 2,7 A, abhängig von der Konfiguration) |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V (typisch) |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 190 mA (maximal) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B, Klasse 3 |
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A, 10 V/m | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A, 1 kV | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A, 10 Vrms | |
EN 55022 (Störaussendung) Klasse A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Store-and-Forward-Switch normkonform IEEE 802.3, 8 Prioritätsklassen nach IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLANs, Medien Redundanz Protokoll (MRP nach IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale Eingänge |
Systemvoraussetzungen | |
Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernetport (Link und umschaltbar, Activity/Speed/Duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (Versorgungsspannung Ext. Sensor) und großes Bediendisplay (Anzeige der IP-Adresse und weiterer Parameter) |
Artikelnummer | 2700787 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN123 |
GTIN | 4046356647144 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.990 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.700 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3635ad76-5ad6-4e73-93a0-8737aeb66499 |
Kompatible Produkte
-
-
FL SFP SX - Medienmodul 2891754
-
FL SFP LX - Medienmodul 2891767
-
FL SFP LH - Medienmodul 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - Programm-/Konfigurationsspeicher 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - LWL-Kabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Medienmodul 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Verbindungskabel 2400127
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
Ihre Vorteile
Integrierte Routing-Funktion
Anbindung von Gigabit Glasfaser über FL SFP-Einsteckmodule
Sicherheit im Automatisierungsnetz nach IEEE 802.1X
Anschluss von feldkonfektionierbaren Anschlussmedien wie POF, HCS und GI HCS
Schnelle und einfache Vor-Ort-Konfigurationsmöglichkeiten mit der neuen Bedien-/Display-Einheit
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg