FL SWITCH GHS 4G/12-L3 - Industrial Ethernet Switch
2700786

Ethernet Gigabit Modular Switch mit vier 1000 MBit/s Combo-Ports und 12 10/100 MBit/s RJ45-Slots, erweiterbar um eine Erweiterungstation auf bis zu 24 Ports, mit integrierter Routing-Funktion

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anbindung von Gigabit Glasfaser über FL SFP-Einsteckmodule
Integrierte Routing-Funktion
Sicherheit im Automatisierungsnetz nach IEEE 802.1X
Anschluss von feldkonfektionierbaren Anschlussmedien wie POF, HCS und GI HCS
Schnelle und einfache Vor-Ort-Konfigurationsmöglichkeiten mit der neuen Bedien-/Display-Einheit