RFC 460R PN 3TX - Steuerung
2700784

Hochverfügbarer Remote Field Controller mit Redundanzfunktion, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Der RFC 460R PN 3TX überzeugt durch:
Einfache Inbetriebnahme und automatische Konfiguration aller Redundanzfunktionen durch AutoSync Technology
Unterbrechungsfreier Prozess bei Ausfall oder Tausch einer Steuerung
Optimale Geräteintegration dank PROFINET-Standards, Redundanz für Ihr zukunftssicheres Ethernet-Netzwerk
Hochauflösendes Display zur Darstellung von Status- und Fehlermeldungen als Klartext
Visualisierung ohne Unterbrechung - durch redundanzfähigen OPC-Server
Bis zu 80 km Entfernung zwischen den Steuerungen via LWL, kostenoptimiert durch steckbare SFP-Module