AXL F DI8/2 110/220DC 1F - Digitalmodul
2700684

Axioline F, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 8, 110 V DC / 220 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, entspricht der Norm IEC 61850-3, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 digitale Eingänge in Anlehnung an EN 61131-2 Typ 1
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA
Filterzeit < 1 ms
Eingänge sind verpolsicher
Sichere Trennung nach EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Gespeichertes Gerätetypenschild
Diagnose- und Statusanzeigen
Erfüllt die Anforderungen der IEC 61850-3 und IEEE 1613