FL LCX PIG-EF142-N-N - Antennenkabel
2700677

Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,3 / 0,5 / 0,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 0,5 m

Produktdetails








Ihre Vorteile

Halogenfrei
Einfaches Verlegen durch flexiblen Innenleiter
Flammhemmend
Ölbeständig
UV-beständig
Für den Außenbereich