Die Funktion des sicheren PROFINET-Gateways FL PN/PN SDIO-2TX/2TX besteht darin, sicherheitsgerichtete und nicht sicherheitsgerichtete I/O-Daten aus einem PROFINET-System 1 in ein PROFINET-System 2 zu kopieren und umgekehrt.
FL PN/PN SDIO-2TX/2TX
-
Sicherheits-Gateway
2700651
Sicheres PROFINET-Gateway, Schutzart IP20, zur Kopplung zweier PROFINET-Systeme, bis zu 128 Byte Standard-IO-Prozessdaten über PROFINET, bis zu 11 Byte sichere IO-Prozessdaten über PROFIsafe
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E140324PROFIBUS
Zulassungs-ID: Z10443PROFIsafe
Zulassungs-ID: Z20059PROFINET
Zulassungs-ID: Z10443Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einsetzbar speziell für steuerungsübergreifende Sicherheitsfunktionen
Steuerungsunabhängig einsetzbar
Unterstützt eine redundante Spannungsversorgung
Kopplung von sicheren und Standard-IO-Daten
Unterstützt Sicherheitsfunktionen bis SIL 3, PL-e, Kat. 4
Industrielles Gateway zum Verbinden zweier PROFINET-/PROFIsafe-Netzwerke