FL MGUARD RS4000 TX/TX
-
Router
2700634
Security-Appliance, 10/100 MBit/s, NAT, Advanced-Firewall, mit Lizenzen funktional erweiterbar
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 45 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 120,6 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Farbe | silber |
Material Gehäuse | Metall |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
Anzahl der Kanäle | 2 (RJ45-Ports) |
Meldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Zusatztext | nicht galvanisch getrennt |
VPN - Freigabetaster | |
Anschlussart | Anschließbar und optional 24 V DC/250 mA |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall (VPN, opt. 10 Tunnel, bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN (opt.): bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s (opt.) |
Systemvoraussetzungen | |
Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
Produkttyp | Security-Router für die Tragschiene |
Bauform | Stand-alone |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall (VPN, opt. 10 Tunnel, bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN (opt.): bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s (opt.) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Security-Funktionen | |
Anzahl an VPN-Tunnel | 0 (opt. bis zu 250 Tunnel mit zusätzlicher Lizenz) |
Authentifizierung | X.509v3-Zertifikate mit RSA oder PSK |
Datenintegrität | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server oder Relay Agent |
Filterung | MAC- und IP-Adressen, Ports, Protokolle |
Firewall-Datendurchsatz | max. 124 MBit/s (Router-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) |
max. 61 MBit/s (Stealth-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) | |
Firewall-Regeln | konfigurierbare Stateful-Inspection-Firewall mit vollem Funktionsumfang |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall (VPN, opt. 10 Tunnel, bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN (opt.): bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s (opt.) |
Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel / ESP-Transport |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | auf externen Server |
Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
Schutz gegen | IP-Spoofing, DoS- und Syn Flood Protection |
Verschlüsselungsverfahren | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-Durchsatz | max. 40 MBit/s (Router-Modus, VPN bidirektionaler Durchsatz) |
max. 27 MBit/s (Stealth-Modus, VPN bidirektionaler Durchsatz) |
Lokale Diagnose | P1, P2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
je eine LED pro Port Link aktiv LED grün | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 5,76 W |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
Versorgungsspannungsbereich | 11 V DC ... 36 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 0,24 A (unbelastete Ausgänge) |
Stromaufnahme typisch | 100 mA (bei US = 24 V DC) |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC (typisch) |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 250 mA (kurzschlussfest) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV power line, 1kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55022 / Klasse B |
Statusanzeige | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Artikelnummer | 2700634 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN311 |
GTIN | 4046356597272 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 897,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 725 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2060798c-c464-4ae8-9fa4-1090027c60ea |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 22,05 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
FL MGUARD LIC FW RD - Lizenz 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Lizenz 2702980
-
FL MGUARD LIC CIM - Lizenz 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Lizenz 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Lizenz 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Lizenz 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Lizenz 1493074
Ihre Vorteile
Zentrales Management-Tool
Höchste Sicherheit
Maximale Performance
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg