Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht die Einbindung eines unterlagerten PROFIBUS-Systems in die Inline-Station und somit in das eingesetzte Bussystem. Die Klemme fungiert innerhalb der Inline-Station als PROFIBUS-Master für das unterlagerte PROFIBUS-System oder als PROFIBUS-Slave eines überlagerten PROFIBUS-Systems. Als PROFIBUS-Master ermöglicht es die Klemme, normkonforme PROFIBUS-Slaves in alle INTERBUS- oder PROFINET-basierten Steuerungen von Phoenix Contact zu integrieren. Als PROFIBUS-Slave ermöglicht es die Klemme, eine Steuerung von Phoenix Contact in beliebige PROFIBUS-basierte Systeme zu integrieren (Gateway). Merkmale PROFIBUS - PROFIBUS-Master/Slave - Übertragungsgeschwindigkeit: max. 12 MBit/s - Austausch von Diagnose- und Fehlermeldungen Merkmale Lokalbus - Übertragungsgeschwindigkeit 500 kBit/s und 2 MBit/s (automatische Erkennung) - Maximale Datenbreite: 32 Worte Merkmale Allgemein - Serielle Schnittstelle mit gestecktem Speicherstick zur Speicherung der Konfigurationsdaten - DIP-Schalter zur Einstellung der Datenbreite - Direkte Konfiguration des PROFIBUS in PC Worx - Anbindung der Prozessvariablen mittels Verschaltungseditor - Einbinden von Fremdgeräten mittels GSD
IB IL PB MA-PAC
-
Kommunikationsmodul
2700630
Inline PROFIBUS-Master/Slave, zum Anschluss eines PROFIBUS-Systems, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), Einsatz nur mit PC Worx
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse
Betriebsart als DP-Master oder -Slave
Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUS von 9,6 kBit/s bis zu 12 MBit/s
Größe des PROFIBUS-Prozessabbilds: bis 48 Worte Ein- und Ausgangsdaten (max. zehn PROFIBUS-Slaves) oder 56 Worte (max. drei PROFIBUS-Slaves)
Unterstützung von maximal zehn DP-Slaves im Betrieb als DP-Master
Beim Betrieb als DP-Slave: Gerätebeschreibung durch GSD-Datei, Drehcodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse, Unterstützte PROFIBUS-Adressen 1 bis 125
DIP-Schalter zur Einstellung der Betriebsart, des Anlaufverhaltens, der Datenbreite und der Übertragungsgeschwindigkeit auf dem Lokalbus
Diagnose- und Statusanzeigen
Im Betrieb als DP-Master: Speicherung der Konfigurationsdatenauf dem Speicherstick