Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es verfügt über vier Relaisschließerkontakte, die voneinander unabhängig und potenzialfrei herausgeführt sind. Innerhalb einer Axioline F-Station können Sie Niederspannungs- und Kleinspannungsmodule direkt nebeneinander einsetzen.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
Relaismodul
2700608
Axioline F, Relaismodul, Relaisausgänge: 4 (potenzialfrei), Schließer, 220 V DC, 230 V AC, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 53,6 mm |
| Höhe | 126,1 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Bussockelmodul |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| Programmierdaten (LocalbusSlave) | |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 1 Byte |
| Feldbus-Datentelegramm (PROFIBUS) | |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 6 Byte |
| Relais | |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (potenzialfrei) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Kontaktausführung | Schließer |
| Schaltstrom | max. 8 A AC (cos phi = 1) |
| DC siehe Lastgrenzkurve, z. B. folgende Werte: | |
| max. 8 A DC (≤ 30 V, ohmsche Last) | |
| max. 500 mA DC (110 V, ohmsche Last) | |
| max. 250 mA DC (220 V DC, ohmsche Last) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms, Anwendungen mit UL-Zulassung) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms, Anwendungen mit UL-Zulassung) | |
| Schaltleistung | max. 2000 VA |
| DC siehe Lastgrenzkurve, z. B. folgende Werte: | |
| max. 240 W (30 V DC) | |
| max. 55 W (≥ 60 V DC) | |
| max. 25 W (125 V DC, 250 V DC, Anwendungen mit UL-Zulassung) | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 6 A (120 V (AC15)) |
| 3 A (240 V (AC15)) | |
| 0,22 A (125 V (DC13)) | |
| 0,1 A (250 V (DC-13)) | |
| Schalthäufigkeit | max. 6 (pro Minute) |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Bauform | blockmodular |
| Einbaulage | beliebig (Temperatur- und Strom-Derating beachten) |
| Lieferumfang | inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), bis zu 2000 m üNN II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), bis zu 3000 m üNN |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,4 W |
| Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
| Stromaufnahme | max. 280 mA (alle Relais angezogen) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Relaiskontakt / Logik | 4 kV |
| 5 kV | |
| Prüfspannung: Relaiskontakt / Funktionserde | 4 kV |
| 5 kV | |
| Prüfspannung: Relaiskontakt / Relaiskontakt (offener Kontakt) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Relaiskontakt / Relaiskontakt (benachbarte Stecker) | 2,5 kV |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". Beachten Sie bei der Auswahl der Leitungen, dass die Klemmstellentemperatur bei geringem Leiterquerschnitt und großem Strom bis zu 30 K über der Umgebungstemperatur liegen kann! |
| Axioline F-Stecker | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". Beachten Sie bei der Auswahl der Leitungen, dass die Klemmstellentemperatur bei geringem Leiterquerschnitt und großem Strom bis zu 30 K über der Umgebungstemperatur liegen kann! |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (max. 6 A/Kanal bei Wandmontage auf waagerechter Tragschiene; max. 4 A/Kanal bei beliebiger Einbaulage) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 8 A/Kanal bei Wandmontage auf waagerechter Tragschiene; max. 6 A/Kanal bei beliebiger Einbaulage) | |
| -25 °C ... 40 °C (max. 8 A/Kanal bei beliebiger Einbaulage) | |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 20g (Kontaktunterbrechung) / 5g (Kontaktschluss) |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Entwickelt nach Norm | Störfestigkeit ESD |
| Störfestigkeit EF | |
| Störfestigkeit Burst | |
| Störfestigkeit Surge | |
| Störfestigkeit leitungsgeführte Störgrößen | |
| Normbezeichnung | Umweltbedingungen |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61850-3 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig (Temperatur- und Strom-Derating beachten) |
| Artikelnummer | 2700608 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 255,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Erfüllt die Anforderungen der IEC 61850-3 und IEEE 1613
4 monostabile Relais
Potenzialfreie Anschlüsse für 4 Aktoren
Nennstrom je Ausgang: 8 A
Gesamtstrom des Moduls: 32 A (4 x 8 A)
Gespeichertes Gerätetypenschild