IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC - Sicherheitsmodul
2700606

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Generierung und Überwachung des SafetyBridge-Protokolls
Bearbeitung der parametrierten Sicherheitslogik
SIL 3 nach EN IEC 62061
SIL 3 nach IEC/EN 61508
PL e gemäß EN ISO 13849-1