PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP - Koppelrelais
2700578

Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Rückmeldestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, TBUS-Anschluss, steckbare Push-in-Klemme

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis SIL 3 nach IEC 61508
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Freigabestrompfad wahlweise abgesichert über interne Schmelzsicherung
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
1 Freigabestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang, 1 Diagnosestrompfad
Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung
Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte