Das Sicherheitsmodul ist ein Ausgangsmodul aus der Produktfamilie Inline, zum Einsatz in einem PROFIsafe-System. Das Sicherheitsmodul kann als Bestandteil einer Inline-Station an beliebiger Stelle innerhalb eines PROFIsafe-Inline-Systems eingesetzt werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über vier sichere Relaisausgänge mit jeweils zwei Relaiskontakten. Die Zustände der Ausgänge werden zu Diagnosezwecken gespiegelt.
IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC
-
Sicherheitsmodul
2700563
Sicherheitsgerichtetes dezentrales Relaisausgangsmodul, Schutzart IP20, für das PROFIsafe-System. Das Modul verfügt über 4 sichere Relaisausgänge mit jeweils zwei Kontakten. Die Zustände der Ausgänge werden zu Diagnosezwecken gespiegelt.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 73,2 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (umschaltbar) |
Modul | |
ID-Code (dez) | 175 |
ID-Code (hex) | AF |
Längencode (hex) | 04 |
Längencode (dez) | 04 |
Relais | |
Anzahl der Ausgänge | 4 (Sicherheitsrelais mit je 2 potenzialfreien Kontakten) |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Kontaktausführung | Schließer |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Anwendung | Funktionale Sicherheit |
PROFIsafe | |
Bauform | modular |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,7 W |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (siehe sicherheitstechnische Daten) |
Stromaufnahme | max. 360 mA |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 30 mA |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V |
Versorgung: Modulelektronik | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik)/24-V-Versorgung (UM, US), GND, Taktausgänge, Relaisausgänge, FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (UM, US), GND, Taktausgänge/7,5-V-Versorgung (Buslogik), Relaisausgänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Relaisausgänge COMBICON X3 / Relaisausgänge COMBICON X4, Relaisausgänge Inline-Stecker,7,5-V-Versorgung (Buslogik), 24-V-Versorgung (UM, US), GND, Taktausgänge, FE | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Relaisausgänge COMBICON X4 / Relaisausgänge COMBICON X3, Relaisausgänge Inline-Stecker,7,5-V-Versorgung (Buslogik), 24-V-Versorgung (UM, US), GND, Taktausgänge, | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 85 % (Treffen Sie innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit.) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 85 % (Treffen Sie innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit.) |
Schutzklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2700563 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DNA432 |
GTIN | 4046356583169 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 449,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 449,2 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a9bc7f19-379d-47ec-b007-05f3863bb403 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
SIL 3 nach EN IEC 62061
SIL 3 nach IEC/EN 61508
PL e gemäß EN ISO 13849-1
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg