PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
2700540
Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztüren bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, Querschlusserkennung, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Magnetschalter | |
| Transponder | |
| Ansteuerung | 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 175 ms (automatischer Start) |
| < 175 ms (manueller, überwachter Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 250 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Anforderung über A1) |
| < 20 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) | |
| Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit, nach Einschalten der Versorgungsspannung) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
| Startimpulsdauer | 500 ms (manueller Start) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,1 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PGesamt max = 2,5 W + 3,6 W) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 84 mA (bei US) |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 2 W |
| Einschaltstrom | typ. 5 A (Δt = 200 µs bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
| Digital: Sensorkreis (S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| NPN (S12), NPN/PNP (S22) | |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | < 5 V (S12) |
| Niederohmige Ausgänge einer SPS kann der Eingang S22 als dauerhaftes HIGH-Signal interpretieren! | |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | < 2 mA (S12) |
| 0 mA ... 2 mA (S22) | |
| Einschaltstrom | < 20 mA (typ. bei US an S12) |
| < 5 mA (typ. bei US an S22/24 V) | |
| > -15 mA (typ. bei US an S22/0 V) | |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (an S12, S22; Testpulsbreite) |
| min. 7,5 ms (an S12, S22; Testpulsrate) | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 5 mA (typ. bei US an S12) |
| < 5 mA (typ. bei US an S22/24 V) | |
| > -5 mA (typ. bei US an S22/0 V) | |
| Digital: Startkreis (S34) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| NPN/PNP | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Einschaltstrom | max. 200 mA (typ. bei US) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 10 mA (an S34/24 V) |
| > -5 mA (an S34/0 V) | |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24/34) | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
| Anzahl der Ausgänge | 3 (unverzögert) |
| Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 12 V |
| max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
| Schaltleistung | min. 60 mW |
| Einschaltstrom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A (für 13/14) |
| 6 A (für 23/24/34; da der Kontaktpfad 23/24/34 nur einen Eingangspfad besitzt, ist hier nur ein Gesamtstrom von 6 A zulässig) | |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (digital, PNP) |
| Spannung | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Kurzschlussschutz | nein |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 3 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 112,2 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2700540 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4046356912716 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 172,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 143,74 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 07756783-9445-469b-9efa-61d141e1ca63 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 30,837 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Querschlusserkennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg