PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP
-
Sicherheitsrelais
2700525
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad, US = 24 ... 230 V AC/DC, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Magnetschalter | |
Transponder | |
Lichtgitter | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 150 ms (automatischer Start) |
< 100 ms (manueller, überwachter Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 200 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Reaktionszeit | < 200 ms (bei Anforderung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) |
Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
100 ms (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise bei manuellem Start) | |
Startimpulsdauer | min. 500 ms (manueller Start) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 17,3 W (bei IL² = 72 A²) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 103 mA (24 V DC) |
typ. 47 mA (48 V DC) | |
typ. 38 mA (110 V AC) | |
typ. 21 mA (230 V AC) | |
Leistungsaufnahme an US | 2,7 W (bei DC) |
2,9 W (bei AC) | |
Scheinleistung | typ. 5 VA (bei US) |
Einschaltstrom | < 80 A (Δt = 50 µs bei Us) |
Filterzeit | 2 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Varistor 275 V / Suppressordiode 411 V |
Digital: Sensorkreis (S10, S12, S13, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
IEC 61131-2 Typ 3 (S10, S12, S13) Strom ziehend (S10, S12, S13) Strom treibend (S22) |
|
Anzahl der Eingänge | 4 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (für sicher Aus; an S10/S12/S13) |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC (an S10/S12/S13) |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (für sicher Aus; an S10/S12/S13) |
Einschaltstrom | < 5 mA (typ. bei US an S10/S12/S13) |
> -5 mA (typ. bei US an S22) | |
Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode 38,6 V |
Stromaufnahme | typ. 4 mA (typ. bei US an S10/S12/S13) |
typ. -2 mA (typ. bei US an S22) | |
Digital: Startkreis (S34, S35) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Einschaltstrom | typ. 10 mA (typ. bei US an S34/S35, Δt = 330 ms) |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode 38,6 V |
Stromaufnahme | typ. 2,5 mA (typ. bei US an S34) |
typ. 1 mA (typ. bei US an S35) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34) | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 3 |
Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Relais: Meldestrompfad (41/42) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Schaltfrequenz | 1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Statusanzeige | 3 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 117,4 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Performance Level (PL) | e |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
-40 °C ... 60 °C (bei horizontaler Einbaulage mit Abstand ≥ 9 mm zueinander montiert) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2700525 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA181 |
GTIN | 4046356912709 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 234,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 186,49 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8edaa448-c590-4744-a82d-d79727381b2a |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Querschlusserkennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg