Das Sicherheitsrelais PSR-MC32 ermöglicht die Überwachung verschiedener Schutzeinrichtungen wie z. B. Not-Halt, Schutztüren oder Lichtgitter. Durch den Weitbereichseingang von 24 V AC/DC bis 230 V AC/DC und die Möglichkeit, antivalente oder äquivalente Signalgeber anzuschließen, eignet sich das PSR-MC32 ideal sowohl für Retrofit- als auch für Neuprojekte.
PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC
-
Sicherheitsrelais
2700524
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad, US = 24 ... 230 V AC/DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRcompact |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Magnetschalter | |
| Transponder | |
| Lichtgitter | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II, III (Siehe Kapitel "Isolationskoordination") |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 150 ms (automatischer Start) |
| < 100 ms (manueller, überwachter Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 200 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Reaktionszeit | < 200 ms (bei Anforderung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) |
| Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
| Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
| 100 ms (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise bei manuellem Start) | |
| Startimpulsdauer | min. 500 ms (manueller Start) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 17,3 W (bei IL² = 72 A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 103 mA (24 V DC) |
| typ. 47 mA (48 V DC) | |
| typ. 38 mA (110 V AC) | |
| typ. 21 mA (230 V AC) | |
| Leistungsaufnahme an US | 2,7 W (bei DC) |
| 2,9 W (bei AC) | |
| Scheinleistung | typ. 5 VA (bei US) |
| Einschaltstrom | < 80 A (Δt = 50 µs bei Us) |
| Filterzeit | 2 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Varistor 275 V / Suppressordiode 411 V |
| Digital: Sensorkreis (S10, S12, S13, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| IEC 61131-2 Typ 3 (S10, S12, S13) Strom ziehend (S10, S12, S13) Strom treibend (S22) |
|
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (für sicher Aus; an S10/S12/S13) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC (an S10/S12/S13) |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (für sicher Aus; an S10/S12/S13) |
| Einschaltstrom | < 5 mA (typ. bei US an S10/S12/S13) |
| > -5 mA (typ. bei US an S22) | |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode 38,6 V |
| Stromaufnahme | typ. 4 mA (typ. bei US an S10/S12/S13) |
| typ. -2 mA (typ. bei US an S22) | |
| Digital: Startkreis (S34, S35) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Einschaltstrom | typ. 10 mA (typ. bei US an S34/S35, Δt = 330 ms) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode 38,6 V |
| Stromaufnahme | typ. 2,5 mA (typ. bei US an S34) |
| typ. 1 mA (typ. bei US an S35) | |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (DC13) |
| 5 A (AC15) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Relais: Meldestrompfad (41/42) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Schaltfrequenz | 1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 3 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 112,7 mm |
| Tiefe | 111,7 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| -40 °C ... 60 °C (bei horizontaler Einbaulage mit Abstand ≥ 9 mm zueinander montiert) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2700524 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4046356912693 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 225,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 203,3 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 21cea9ff-7e80-4410-97b3-0c2f7f6afd45 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,493 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
Weitbereichseingang 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC
Querschlusserkennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg