PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsrelais
2700466

Sicherheitsrelais für Not-Halt / Schutztüren bis SIL 1, Cat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-kanaliger Betrieb, automatischer / manueller Start, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 1/PL c nach EN ISO 13849-1, SIL 1 nach EN IEC 62061
Abhängig von der Applikation bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
3 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
1-kanalige Ansteuerung