Der IO-Link/Analog-Konverter ist ein IO-Link-Device, das Analogsignale in das IO-Link-Protokoll umwandelt. Er bietet Ihnen somit die Möglichkeit, über einen IO-Link-Master die Signale analoger Sensoren zu erfassen.
AXL E IOL RTD1 M12 S
-
Analogmodul
2700352
Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines Temperatur-Messwiderstands, M12-Steckverbinder, gerade Ausführung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
1 IO-Link-Schnittstelle
IO-Link-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.1
Gerade Ausführung
1 analoger Eingang zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (RTD)
Anschluss des Sensors in 3- oder 4-Leiter-Technik über einen M12-Steckverbinder (A-kodiert, 5-polig)
Spannungsbereich: 0 V ... 10 V
FE-Anschluss zur lokalen Anbindung an die Funktionserde
Versorgung der Modulelektronik und des Sensors über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters
Lokale Statusanzeige
Schutzart IP65/67