AXL E IOL AO1 I M12 S - Analogmodul
2700351

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Aktors, 4 mA ... 20 mA, M12-Steckverbinder, gerade Ausführung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
1 IO-Link-Schnittstelle
IO-Link-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.1
Gerade Ausführung
1 analoger Ausgang
Anschluss des Aktors in 3-Leitertechnik über einen M12-Steckverbinder (A-kodiert, 5-polig)
Strombereich: 4 mA ... 20 mA
FE-Anschluss zur lokalen Anbindung an die Funktionserde
Versorgung der Modulelektronik und des Aktors über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters
Lokale Statusanzeige
Schutzart IP65/67