AXL E IOL AI1 I M12 R - Analogmodul
2700275

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Sensors, 4 mA ... 20 mA, M12-Steckverbinder, gewinkelte Ausführung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
1 IO-Link-Schnittstelle
IO-Link-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.1
Gewinkelte Ausführung
1 analoger Eingang
Anschluss des Sensors in 3-Leitertechnik
Strombereich: 4 mA ... 20 mA
FE-Anschluss zur lokalen Anbindung an die Funktionserde
Versorgung der Modulelektronik und des Sensors über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters
Lokale Statusanzeige
Schutzart IP65/67