Ethernet-Schnittstelle: Der FL SWITCH 1605 M12 verfügt über fünf frontseitige Ethernet-Ports im M12-Format, an die ausschließlich CAT5 / CAT6-Ethernet-Leitungen mit D-kodierten M12-Steckern angeschlossen werden können. Die Datenübertragungsrate beträgt 10 MBit/s oder 100 MBit/s. Außerdem verfügt jeder Port bei 100 MBit/s über eine Autocrossing-Funktion: Eine Unterscheidung der 1:1- bzw. der Crossover-Ethernet-Leitungen ist nicht erforderlich. Switching-Eigenschaften des FL SWITCH 1605 M12 - Store and Forward: Der Switch lernt selbstständig durch Auswertung der Quelladressen in den Datentelegrammen die Adressen der Endgeräte, die über einen Port angeschlossen sind. Nur Pakete mit unbekannten Adressen, einer Quelladresse dieses Ports oder einer Multi-/Broadcast-Adresse im Zieladressfeld werden über den betreffenden Port weitergeleitet. Der Switch kann bis zu 4096 Adressen in seiner Adresstabelle mit einer Aging Time von 40 Sekunden speichern. Dies wird notwendig, wenn an einem oder an mehreren Ports mehr als ein Endgerät angeschlossen ist. So können mehrere eigenständige Subnetze an einen Switch angeschlossen werden. - Multiadress-Fähigkeit: Der Switch lernt selbstständig durch Auswertung der Quelladressen in den Datentelegrammen die Adressen der Endgeräte, die über einen Port angeschlossen sind. Nur Pakete mit unbekannten Adressen, einer Quelladresse dieses Ports oder einer Multi-/Broadcast-Adresse im Zieladressfeld werden über den betreffenden Port weitergeleitet. Der Switch kann bis zu 4096 Adressen in seiner Adresstabelle mit einer Aging Time von 40 Sekunden speichern. Dies wird notwendig, wenn an einem oder an mehreren Ports mehr als ein Endgerät angeschlossen ist. So können mehrere eigenständige Subnetze an einen Switch angeschlossen werden. - Quality of Service (QoS) Mit Hilfe der Funktion Quality of Service kann der Switch PROFINET-Verkehr bevorzugt bearbeiten. Dazu erkennt der Switch anhand der Ethernet-Pakete die QoS Priorität und leitet die Ethernet-Pakete mit hoher Priorität bevorzugt weiter.
FL SWITCH 1605 M12
-
Industrial Ethernet Switch
2700200
Unmanaged Switch 1600 Serie, 5 M12-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 30 mm |
Höhe | 200 mm |
Tiefe | 41 mm |
Bohrlochabstand | 186 mm |
Allgemein | ACHTUNG: Störfestigkeit erfüllen! Realisieren Sie den FE-Anschluss über eine Befestigungsschraube bei Montage auf einem leitenden Untergrund. Bei Montage auf einem nicht leitenden Untergrund erfolgt der FE-Anschluss mit der Befestigungsschraube über einen Kabelschuh. |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Farbe | anthrazit |
Material Bodenplatte | Edelstahl (1.4301/1.4016) |
Material Gehäuse | PBT |
Montageart | Wandmontage |
Ethernet | |
Anschlussart | M12, geschirmt |
Hinweis zur Anschlussart | D-kodiert |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Twisted-Pair-Anschluss |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 5 (M12-Ports) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged Switch 1600 |
Bauform | Stand-alone |
MTTF | 302,5 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
156,52 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
40,43 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 55 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode, 4 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, PTCP Filter |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode, 4 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, PTCP Filter |
PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance-Class A |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US (Spannungsversorgung), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und Activity) |
Weitere Funktionen | Autonegotiation |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode, 4 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, PTCP Filter |
Stromaufnahme | 40 mA ... 80 mA (bei 24 V DC) |
Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung US LED grün |
X1...X5 Link-Status LED grün | |
X1...X5 Empfang/Senden von Telegrammen LED grün | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,96 W |
Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 2,25 kV DC 1 min | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (M12-Steckverbinder) |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC |
Anschluss Versorgung | über M12-Steckverbinder |
Restwelligkeit | 3,6 VPP |
Stromaufnahme maximal | 40 mA (+10 mA je Port) |
Stromaufnahme typisch | 40 mA (bei US = 24 V DC) |
Stromaufnahme | 40 mA ... 80 mA (bei 24 V DC) |
Anschlussart | M12, geschirmt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | max. 2000 m (über NN (Betrieb)) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störaussendung nach EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 EN 61000-6-3 (Störaussendung) Klasse B |
EN 55011 (Störaussendung) Klasse B | |
EN 55022 (Störaussendung) Klasse B | |
EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B | |
EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A, 20 V/m | |
EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A, 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Kriterium A, 2,2 kV | |
EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, Schnittstellen 1 kV | |
EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
EN 60950-1 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode, 4 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, PTCP Filter |
Statusanzeige | LEDs: US (Spannungsversorgung), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und Activity) |
Artikelnummer | 2700200 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN114 |
GTIN | 4046356499781 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 266,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 220 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E140324UL Recognized
Zulassungs-ID: E140324cUL Recognized
Zulassungs-ID: E140324cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 47848e5f-3738-4420-8dd5-3bdd7beddecf |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 20,37 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
NBC-M12MSD/.../... - Netzwerkkabel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Netzwerkkabel 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Netzwerkkabel 1408700
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Netzwerkkabel 1408712
-
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Schaltschrankdurchführung 1414397
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Datensteckverbinder 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Datensteckverbinder 1553624
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697124
-
SAC-5PY-F/M-F VP SH - Y-Verteiler 1419933
-
SACC-M12MS-5PL M - Steckverbinder 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Steckverbinder 1424651
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808781
Ihre Vorteile
Robustes IP67-Gehäuse
Einfache Wandmontage
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg