FL MGUARD GT/GT
-
Router
2700197
Security-Appliance, 10/100/1000 MBit/s, NAT, Advanced-Firewall, SFP-Combo-Ports, mit Lizenzen funktional erweiterbar
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 128 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 69 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Farbe | grau-aluminium |
Material Gehäuse | Metall |
Ethernet (Combo) | |
Anschlussart | SFP/RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | entweder SFP-Port oder RJ45-Port aktiv |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s (SFP-Modul: 100/1000 MBit/s) |
Übertragungsphysik | Kupfer oder SFP-Modul |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
Anzahl der Kanäle | 2 (Combo-Ports) |
Seriell (RS-232) | |
Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
LWL-Schnittstelle | |
Anschlussart | SFP |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1000 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
Übertragungslänge | bis zu 80 km (je nach verwendeter Faser/SFP-Modul) |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall und Gigabit-Connectivity |
Systemvoraussetzungen | |
Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
Produkttyp | Security-Router für die Tragschiene |
Bauform | Stand-alone |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall und Gigabit-Connectivity |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Security-Funktionen | |
Anzahl an VPN-Tunnel | 0 (opt. bis zu 250 Tunnel mit zusätzlicher Lizenz) |
Datenintegrität | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server oder Relay Agent |
Filterung | MAC- und IP-Adressen, Ports, Protokolle |
Firewall-Datendurchsatz | max. 417 MBit/s (Router-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) |
max. 174 MBit/s (Stealth-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) | |
Firewall-Regeln | konfigurierbare Stateful-Inspection-Firewall |
Grundfunktionalität | Router mit intelligenter Firewall und Gigabit-Connectivity |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | auf externen Server |
Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
Schutz gegen | IP-Spoofing, DoS- und Syn Flood Protection |
Verschlüsselungsverfahren | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-Durchsatz | max. 106 MBit/s (Router-Modus, VPN bidirektionaler Durchsatz) |
Leistungsaufnahme | 6,5 W |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | typ. 6,48 W |
Prüfstrecke | 500 V DC 1 min |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 32 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 270 mA |
Stromaufnahme typisch | 270 mA (bei US = 24 V DC) |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC (typisch) |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 270 mA (typisch) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock | DIN EN 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
Montageart | Tragschienenmontage |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV power line, 1kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Statusanzeige | LEDs: LNK, Mode, Inf, ACT, SPD, FD, US1, US2, Fail und 7-Segment-Display |
Artikelnummer | 2700197 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN311 |
GTIN | 4046356499651 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 828 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 660 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5b37ca4c-f15b-4716-aa11-df9eb4ab69ac |
Kompatible Produkte
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL MEM PLUG - Konfigurationsspeicher 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - Lizenz 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Lizenz 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
Ihre Vorteile
Intelligente Stateful Inspection Firewall
Zentrales Management-Tool
Sichere Remote Services (VPN) nach IPsec-Standard
Wechselbarer Konfigurationsspeicher
Schnell einsatzfähig durch Konfigurations- und Fernwartungs-Portal
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
Flexibles Routing
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg